Пневмоциліндр CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1
8073977
GTIN 4052568298135
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
50 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцев ому положенні