Пневмоциліндр CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1

8073979

GTIN 4052568298159

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
25 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні