Круглий пневмоциліндр CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1

8073989

GTIN 4052568298258

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
10 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні