Компактний пневмоциліндр AEN-S-16-25-I-P
8076497
GTIN 4052568461089
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
95 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін