Компактний пневмоциліндр AEN-S-20-25-I-P-A
8076500
GTIN 4052568300364
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
162 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін