Компактний пневмоциліндр AEN-S-32-5-I-P-A

8076511

GTIN 4052568300418

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
439 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін