Компактний пневмоциліндр AEN-S-32-10-I-P-A
8076515
GTIN 4052568300432
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
439 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін