Міні супорт DGST-16-20-E1A
8078854
GTIN 4052568446857
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
241 N
Крок
20 mm
Демпфування
Еластомерна амортизація, з обох боків, відсутність можливості регулювання ходу
Визначення положення
Для безконтактних давачів