Міні супорт DGST-20-80-E1A

8078867

GTIN 4052568446987

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
377 N
Крок
80 mm
Демпфування
Еластомерна амортизація, з обох боків, відсутність можливості регулювання ходу
Визначення положення
Для безконтактних давачів