Міні супорт DGST-25-125-E1A
8078879
GTIN 4052568447106
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
589 N
Крок
125 mm
Демпфування
Еластомерна амортизація, з обох боків, відсутність можливості регулювання ходу
Визначення положення
Для безконтактних давачів