Компактний пневмоциліндр AEN-S-10-10-A
8080586
GTIN 4052568447410
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
41.7 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування