Компактний пневмоциліндр AEN-S-6-10-A-A
8080592
GTIN 4052568447472
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
13 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування