Манометр PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2
8081401
GTIN 4052568447670
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
Монтаж на кабелях
Діапазон відображення
0 bar - 16 bar
Пневматичне з'єднання
G1/4
Клас точності вимірювань
1,6