Манометр
Додому
Продукти
Клапани та пневмоострови
Пневмоострови
Аксесуари для пневмоостровів
Манометр
PAGN
Манометр PAGN
Манометр відповідно до DIN EN 837-1 для кріплення на цанговому фітингу. Діапазон відображення до 16 bar / 230 psi.
Варіанти згідно EN 837-1
Одиниці вимірювання bar, psi, MPa
Downloads
Інформація про продукт