Поворотний привід DFPD-60-RP-90-RS60-F04-11
8083508
GTIN 4052568823825
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
44 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F04
З'єднання валу
T11