Міні супорт DGST-6-20-PA

8085106

GTIN 4052568449940

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
34 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів