Міні супорт DGST-8-20-PA

8085111

GTIN 4052568449995

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів