Міні супорт DGST-12-80-PA
8085128
GTIN 4052568450168
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
136 N
Крок
80 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін