Міні супорт DGST-6-40-Y12A
8085160
GTIN 4052568450489
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
34 N
Крок
40 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Ви значення положення
Для безконтактних давачів