Міні супорт DGST-6-50-Y12A
8085161
GTIN 4052568450496
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
34 N
Крок
50 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів