Міні супорт DGST-8-30-Y12A

8085162

GTIN 4052568450502

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
30 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів