Міні супорт DGST-8-50-Y12A
8085164
GTIN 4052568450526
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
50 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів