Міні супорт DGST-8-80-Y12A
8085165
GTIN 4052568450533
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
80 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів