Міні супорт DGST-10-30-Y12A
8085166
GTIN 4052568450540
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
94 N
Крок
30 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів