Міні супорт DGST-10-40-Y12A

8085167

GTIN 4052568450557

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
94 N
Крок
40 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів