Міні супорт DGST-10-100-Y12A
8085170
GTIN 4052568450588
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
94 N
Крок
100 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначен ня положення
Для безконтактних давачів