Міні супорт DGST-12-100-Y12A

8085175

GTIN 4052568450632

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
136 N
Крок
100 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів