Міні супорт DGST-16-30-Y12A

8085176

GTIN 4052568450649

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
241 N
Крок
30 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів