Міні супорт DGST-16-100-Y12A
8085180
GTIN 4052568450687
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
241 N
Крок
100 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів