Міні супорт DGST-16-125-Y12A
8085181
GTIN 4052568450694
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
241 N
Крок
125 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначе ння положення
Для безконтактних давачів