Міні супорт DGST-20-40-Y12A
8085184
GTIN 4052568450724
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
377 N
Крок
40 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів