Міні супорт DGST-20-125-Y12A
8085188
GTIN 4052568450762
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
377 N
Крок
125 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація