Міні супорт DGST-25-40-Y12A
8085192
GTIN 4052568450809
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
589 N
Крок
40 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів