Міні супорт DGST-25-80-Y12A

8085194

GTIN 4052568450823

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
589 N
Крок
80 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначення положення
Для безконтактних давачів