Міні супорт DGST-25-150-Y12A
8085197
GTIN 4052568450854
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
589 N
Крок
150 mm
Демпфування
Зовнішня гідравлічна амортизація
Визначе ння положення
Для безконтактних давачів