Манометр PAGN-26-10-P10-RG
8090378
GTIN 4052568462178
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
Монтаж на кабелях
Діапазон відображення
0 bar - 10 bar
Пневматичне з'єднання
Картридж 10 мм
Клас точності вимірювань
4
Діапазон індикації
0 MPa - 1 MPa