Компактний пневмоциліндр AEN-S-63-25-A-P-A
8092146
GTIN 4052568302023
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1780 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін