Компактний пневмоциліндр AEN-S-12-10-A-P
8092149
GTIN 4052568461911
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
60 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін