Компактний пневмоциліндр AEN-S-50-25-A-P-A
8092154
GTIN 4052568302078
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1106 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін