Компактний пневмоциліндр AEN-S-40-10-A-P-A

8092161

GTIN 4052568302092

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
700 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін