Компактний пневмоциліндр AEN-S-40-5-A-P-A
8092162
GTIN 4052568302108
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
700 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін