Компактний пневмоциліндр AEN-S-25-5-A-P
8092182
GTIN 4052568461980
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
259 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін