Пневмоциліндр з двома поршнями DGTZ-GF-20-70-P-A

8100613

GTIN 4052568470838

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
376 N
Крок
70 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів