Поворотний привід DFPD-20-RP-90-RS45-F05-R3-C

8102796

GTIN 4052568455187

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
11 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F05
З'єднання валу
T11