Поворотний привід DFPD-40-RP-90-RS60-F05-R3-C
8102804
GTIN 4052568455262
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
28 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F05
З'єднання валу
T14