Поворотний привід DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2
8102817
GTIN 4052568455385
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
60.3 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F07
З'єднання валу
T17