Поворотний привід DFPD-120-RP-90-RS45-F07-R3-C
8102819
GTIN 4052568455408
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
64.5 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворі в фланця
F07
З'єднання валу
T17