Поворотний привід DFPD-120-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2
8102824
GTIN 4052568455453
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
50.1 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F07
З'єднання валу
T17