Поворотний привід DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C
8102834
GTIN 4052568455507
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
117.9 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F07
З'єднання валу
T22