Поворотний привід DFPD-160-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2
8102838
GTIN 4052568455545
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
68.8 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланц я
F07
З'єднання валу
T22